Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub

    LAVA X Bathtub

    Google-Übersetzung,

    MORA LAVA X

    Schaffen Sie mit der freistehenden Badewanne LAVA X ein Gefühl von heiterem Luxus. Die schlanken, klaren Linien dieser Badewanne in Kombination mit einer fühlbaren, glatten Oberfläche ergeben eine minimalistische Ästhetik, die Ihr Badezimmer aufwertet und auf ein neues Niveau der Raffinesse hebt. Sie wird mit einem passenden Waschbecken für einen stimmigen, zeitgenössischen Look geliefert.

    Über die Sammlung

    Der Name erinnert an die fließenden, mineralreichen Eigenschaften von Vulkangestein. Die Lava-Reihe besteht aus einem taktilen, langlebigen Mineralverbundstoff mit wärmeisolierenden Eigenschaften und kombiniert harmonische, moderne Ästhetik mit Komfort.

    Art.Nr.: 951010.12

    Spezifikation
      • Freestanding bathtub in mineral composite
      • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
      • Pre-installed black bottom valve
      • Discrete integrated overflow
      • Volume: 260 l
      • Weight: 138 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer951010-12
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)620
    • Breite (mm)820
    • Tiefe (mm)1670
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)168
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit