Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub

    MARE IV, bathtub

    Google-Übersetzung,

    Die beruhigende Mare Range, was auf Latein Ozean bedeutet. Freistehende Badewannen aus hochwertigem Acryl mit leichter Randstärke. Klare Linien und einfache Rundungen verbinden sich mit Funktion und Komfort.

    Ein D-förmiges Design, das bündig an einer Wand positioniert werden kann, während die Eleganz einer freistehenden Badewanne beibehalten wird, die Mare IV trifft den Sweet Spot von Funktion und Ästhetik. Das symmetrische Design kann mit einer Breite von 800 mm gewählt werden, damit zwei Erwachsene bequem baden können. Hergestellt aus strapazierfähigem Acryl für einfache Wartung, mit seinen schlanken, modernen 15 mm dicken Wänden, die ein großzügiges Badeerlebnis bieten, ohne überdimensioniert zu sein.

    Artikelnummer: 951104

    Spezifikation
      • Designed to rest against the wall
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 62 kg
      • Volume: 290 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimline
      • Pre installed white waste
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer951104
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeWash Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1700
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit