Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAVA I Wash basin
LAVA I Wash basin

    LAVA I Wash basin

    Google-Übersetzung,

    Einfaches Styling, großzügige Proportionen und freistehende Linien treffen sich in einer Reihe zeitloser Becken.

    Ein attraktives, rundes, freistehendes Waschbecken, das in moderne oder eher klassische Badezimmer gestylt werden kann. Hergestellt aus einem mineralischen Verbundmaterial, das sich einladend und taktil anfühlt.

    Artikelnummer: 952001

    Spezifikation
      • Ø 420 mm
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Weight: 5 kg
      • Heigth: 160 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer952001
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)420
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit