Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC-84EI30 Feuerschutztüren
Morad

AC-84EI30 Feuerschutztüren

Das AC-84 EI30 ist ein Aluminiumsystem für innen- und außenliegende Brandschutztüren, das den Anforderungen der Brandschutzklasse EI30 entspricht. Das System ermöglicht den Bau von ein- und zweiflügeligen Türen und kann mit seitlichen Lichtausschnitten sowie einem oberen Oberlicht erweitert werden.

Mit einer Profiltiefe von 84 mm für Rahmen und Flügel bietet das System hohe Stabilität und Feuerwiderstand. Es unterstützt verschiedene Füllungen, darunter Einfach- und Doppelverglasungen sowie nicht durchsichtige Paneele. Je nach Konfiguration ist auch eine Rauchdichtigkeit möglich, was die Sicherheit bei Brandschutzanwendungen zusätzlich erhöht.

Spezifikation
    • FEUERBESTÄNDIGKEIT: EI30
    • RAUCHDICHTHEIT: Sa, S200
    • WÄRMEÜBERTRAGUNG: Ud > 0,9 W/m²K
    • WINDLASTBESTÄNDIGKEIT: C2
    • WASSERDICHTIGKEIT: 6A
    • MAXIMALE ABMESSUNGEN EINFLÜGELIGE TÜR: 1681 mm x 3534 mm
    • MAXIMALE ABMESSUNGEN DOPPELTÜR: 1600 mm x 3534 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerac-84-EI30-fireproof-doors
  • ProduktfamilieFenster & Türen
  • ProduktgruppeAC-84EI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)84
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire barriers
  • Klassifizierung08 11 16
  • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 31
  • OmniClassTitelFire Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit