Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC-84EI60 Feuerbeständige Wände
Morad

AC-84EI60 Feuerbeständige Wände

AC-84 EI60 ist ein Aluminiumsystem zur Herstellung von nichttragenden Brandschutzwänden für den Innen- und Außenbereich, das den Anforderungen der Brandschutzklasse EI60 entspricht. Das System ermöglicht Wandkonstruktionen in Pfosten-Riegel-Ausführung oder als rahmenlose (pfostenlose) Lösung.

Mit einer Profiltiefe von 84 mm bietet das System hohe Stabilität und Feuerbeständigkeit. Es unterstützt eine Vielzahl von Füllungen, darunter Einfach- und Isolierverglasungen sowie undurchsichtige Paneele. Das Wandsystem kann nahtlos mit dem Brandschutztürsystem für Innen- und Außenanwendungen kombiniert werden und sorgt so für konstruktive Einheitlichkeit und erhöhte Sicherheit.

Spezifikation
    • FEUERBESTÄNDIGKEIT: EI60
    • STOSSFESTIGKEIT: IVb
    • BRANDAUSBREITUNG: NRA
Technische Spezifikation
  • Referenznummerac-84-EI60-fireproof-walls
  • ProduktfamilieWände
  • ProduktgruppeAC-84EI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)84
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire barriers
  • Klassifizierung08 11 16
  • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 15 11 21
  • OmniClassTitelFire Rated Glass

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit