Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC-84EI30 Feuerbeständige Wände
AC-84EI30 Feuerbeständige Wände
    Morad

    AC-84EI30 Feuerbeständige Wände

    AC-84 EI30 ist ein Aluminiumsystem zur Herstellung von nichttragenden Brandschutzwänden für den Innen- und Außenbereich, das den Anforderungen der Brandschutzklasse EI30 entspricht. Es ermöglicht die Ausführung in Pfosten-Riegel-Konstruktion oder rahmenloser Ausführung.

    Mit einer Profiltiefe von 84 mm gewährleistet das System hohe Stabilität und Feuerwiderstand. Unterstützt werden verschiedene Füllungen, darunter Einfach- und Isolierverglasungen sowie nicht durchsichtige Paneele. Die Wandkonstruktion kann nahtlos mit Brandschutztüren kombiniert werden und bietet so konstruktive Einheitlichkeit sowie erhöhte Sicherheit.

    Spezifikation
      • FEUERBESTÄNDIGKEIT: EI30
      • STOSSFESTIGKEIT: IVb
      • BRANDAUSBREITUNG: NRA
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerac-84-EI30-fireproof-walls
    • ProduktfamilieWände
    • ProduktgruppeAC-84EI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)84
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire barriers
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 15 11 21
    • OmniClassTitelFire Rated Glass

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit