Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
    Morad

    FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING

    Morad FJORDAL ist ein neuartiges Balustradensystem, bei dem Glas- oder Vertikalelemente direkt im Pfostenprofil montiert werden, ohne dass klassische Horizontalschienen verwendet werden müssen. Dank dieser Konstruktion wird die Anzahl der sichtbaren Elemente begrenzt, die Montage beschleunigt und die Ästhetik verbessert – insbesondere bei Treppen- und Kurvenabschnitten. Diese Lösung gewährleistet eine bessere Wasserableitung, sauberere architektonische Details und die vollständige Einhaltung der statischen Anforderungen für Lastzonen bis zu 1,0 kN/m. Das System ist in einer Ausführung mit Glas- oder Balusterfüllung erhältlich, optional mit einer Abdeckblende in der Konstruktionsachse.

    Spezifikation
    • Getestet und zertifiziert: Geländer wurden getestet und verfügen über eine nationale technische Bewertung (KOT), die vom Institut für Bautechnologie (ITB-KOT-2022/2243 Ausgabe 1) ausgestellt wurde.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfjordal-G-anchor
    • ProduktfamilieGeländer
    • ProduktgruppeFJORDAL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEG019740
    • ETIM-NameRail (profiles)
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit