Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pergola SkyView
Pergola SkyView
Pergola SkyView
    Morad

    Pergola SkyView

    SkyView Bioklimatische Pergola - Modernes Aluminium Pergolasystem von Morad

    Die Morad SkyView bioklimatische Pergola ist eine Uberdachung mit beweglichen Dachlamellen einstellbar von 0 bis 135 Grad mit elektrischer Steuerung. Vollstandiger Dachverschluss bietet Regenschutz. Das System schafft sein eigenes Mikroklima - mehr Licht, mehr Schatten oder vollstandiger Schutz.

    SkyView eignet sich fur Terrassen von Einfamilienhausern, Garten, Poolbereiche, Restaurants, Cafes, Hotels und Gewerberaume. Verfugbar in freistehender und wandmontierter Version. Dank modularer Konstruktion konnen Segmente zu grosseren Uberdachungen ohne sichtbare Unterteilungen verbunden werden.

    Verstellbare Lamellen ermoglichen prazise Lichtkontrolle. Die robuste Aluminiumkonstruktion gewahrleistet Langlebigkeit und asthetisches Erscheinungsbild in moderner Architektur. Alle Komponenten durchlaufen strenge Qualitats- und Belastbarkeitstests die sichere Nutzung und Widerstandsfahigkeit gegenuber extremen Bedingungen garantieren.

    Systems

    Spezifikation
      • Lamellenabstand: 184 mm

        Lamellenverstellwinkel: 0-135 Grad

        Max. Lamellenbreite: 4000 mm

        Max. Breite: 4300 mm

        Max. Lange: 6500 mm

        Max. Hohe: 3000 mm (Lichthohe 2800 mm)

        Stromversorgung: 230VAC 50Hz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPergola-skyView
    • ProduktfamilieFassadensysteme
    • ProduktgruppeCanopies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit