Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
layslide 2.4
layslide 2.4
layslide 2.4
layslide 2.4
layslide 2.4

    layslide 2.4

    Spielskulptur layslide 2.4

    "layslide 2.4" bietet viele Möglichkeiten zum Rutschen, Klettern und Spielen. Dank ihrer besonderen Form ist die Spielskulptur für Kinder ungemein attraktiv und spannend. Aber auch Erwachsene finden hier einen gemütlichen Platz zum Verweilen und Entspannen.

    Gestaltung:

    Alle Objekte haben ihren Ursprung in einer einzigen Form - der sogenannten Doppelhelix, der Form der DNA-Stränge aller Lebewesen. So wirken sie energetisierend und harmonisierend auf Mensch und Umwelt.

    Material:

    Alle Produkte werden aus 100% ökologischem und nachhaltigem Accoya-Holz hergestellt und haben eine Mindestlebensdauer von 25 Jahren im Freien. Sie sind wartungsarm und widerstandsfähig gegen Vandalismus.

    Sicherheit:

    Alle Objekte werden nach den europäischen Sicherheitsnormen für Spielplatzgeräte SN EN 1176 hergestellt.

    Spezifikation
    • Länge: 243 cm
      Breite: 252 cm
      Höhe: 146 cm
      Gewicht: 450 kg

      Kritische Fallhöhe: 146 cm
      Anzahl der Fundamente: 3 Aufbauzeit (ca.): 3 Pers. à 2 Std.

      Kran erforderlich

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlayslide-2-4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1460
    • Breite (mm)2520
    • Tiefe (mm)2430
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)450
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-11 29 21 13
    • OmniClassTitelGarden Ornaments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien