Für präzise, nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle prüfen Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.
Das WD65 ist das faltbare/paarige Paneel-Holzrahmensystem für spezielle Anwendungen, das für die Bereitstellung einer zu öffnenden Glaswand oder Schaufensterfront mit einer Breite von bis zu 43 Fuß (13 m) mit 12 Paneelen konzipiert ist. Es ist in verschiedenen Konfigurationen mit ein bis zwölf Paneelen oder mehr mit nicht aufklappbaren Paneelpaaren erhältlich. Die Option besteht für ein oder mehrere schwenkbare Ein-/Ausgangspaneele; Beachten Sie jedoch die weiteren Beschränkungen der Paneelgröße bei einem Schwenkpaneel, das nicht an einem Seitenpfosten angelenkt ist. Einheiten können entweder alle nach innen öffnend oder alle nach außen öffnend sein, eine Kombination aus einigen nach innen öffnenden und anderen nach außen öffnenden Paneelen sein, in der Mitte drehbar sein – alle Paneele sind innerhalb der Öffnung im 90-Grad-Winkel gestapelt – oder die Paneele können vollständig aus der Öffnung gestapelt sein FoldFlat®-Option. Es handelt sich um ein Hängesystem.
WD65 besteht aus einem nominellen, dreischichtigen, kreuzgemaserten Massivholzrahmen mit Aluminium-Kopfpfosten, der auf beiden Seiten mit passenden Holzverkleidungsstücken verkleidet ist. Standardhölzer sind Sapeli-Mahagoni, europäische Kiefer, westliche Hemlocktanne, Fichte oder Meranti.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |