Für präzise, nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle prüfen Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.
Das SL73 ist ein übergroßes, thermisch getrenntes Aluminium-Faltpaneelsystem, das eine zu öffnende Glaswand oder Schaufensterfront mit einer Breite von bis zu 38 Fuß (11,5 mm) ermöglicht.
Es ist in verschiedenen Konfigurationen mit einem bis zwölf Panels oder mehr erhältlich. Das laufende Astragal-Design sorgt für zusätzliche Stabilität. Eine Option für schwenkbare Ein-/Ausstiegsplatten ist verfügbar; Beachten Sie jedoch die weiteren Beschränkungen der Paneelgröße bei einem Schwenkpaneel, das an einem oder mehreren Faltpaneelpaaren befestigt ist. Die Einheiten können entweder nach innen oder nach außen öffnend sein. SL73 ist für alle Panelgrößen und -konfigurationen in Florida mit der Produktzulassungsnummer FL20107 zugelassen. Dies gilt für alle Stapelkonfigurationen. Bei Paneelgrößen von 3' x 8' erreichte SL73 inswing mit Schweller mit höherer Wetterbeständigkeit einen DP-Wert von +70 psf / -100 psf, SL73 inswing mit Schweller mit höherer Wetterbeständigkeit erreichte einen DP-Wert von +70 psf / -100 psf , SL73 Outswing mit höherer Wetterleistung und SL73 Inswing/Outswing mit Sattelschwelle erreichten einen DP-Wert von +/- 70 psf.
Die Einheiten wurden außerdem gemäß AAMA 506, „Voluntary Specifications for Hurricane Impact and Cycling Testing of Fenestration Products“, und ASTM E1886 und ASTM E1996 mit Raketeneinschlägen entsprechend der Raketenstufe D und Windzone 4 getestet.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |