| Falt-/Schiebesystem | Passendes Fixed/Tilt Turn System |
| WD65, WD66, HSW66 | WD68 |
Diese Systeme sind so konstruiert, dass sie eine hohe Witterungsbeständigkeit und strukturelle Leistung bieten und für viele Hochhäuser geeignet sind.
Mit Dreh-Kipp-Beschlägen sind große bedienbare Öffnungen möglich.
Für Elemente, die als Oberlicht verwendet werden, können Nur-Kipp-Trichterfenster mit Antrieben geliefert werden, damit hohe Elemente leicht geöffnet und geschlossen werden können. Komplette, aufeinander abgestimmte Glaswände können mit Falttüren und -fenstern sowie individuellen Paneel-Schiebe-Systemen versehen werden.
Die getestete Mustereinheit des Drehkippfensters WD68 mit Holzrahmen erfüllte die Leistungsanforderungen von AAMA DAW-C70 1220 x 1828 (48 x 72).
NanaWall® French Doors verwenden genau die gleichen Profile und Beschläge wie das passende NanaWall® Falttürsystem. Daher sind die gleichen Größentabellen, Verglasungsoptionen, Holz-/Oberflächenoptionen und Oberflächenbeschlagsoptionen wie für das passende NanaWall®-Falttürsystem erhältlich. Die gleichen Testleistungsergebnisse gelten auch (innerhalb eines Faltsystems mit einer ungeraden Anzahl von Paneelen, die auf einer Seite gestapelt sind, ist das letzte Paneel eine Pendeltür).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |