Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kal-Kore Plaster Base

Kal-Kore Plaster Base

Google-Übersetzung,
Beschreibung
Gold Bond® BRAND Kal-Kore® Plaster Base ist eine Gipsputzbasis mit einer blauen, saugfähigen Papieroberfläche, die entwickelt wurde, um eine schnelle Spachtelapplikation von Kal-Kote® Basecoat, Gypsolite® Plaster, Uni-Kal® und X-KALibur® One- Putze beschichten.
Kal-Kore Fire-Shield® Gipsbasis enthält einen feuerbeständigen Gipskern vom Typ X, der bei Verwendung in geprüften Baugruppen zusätzliche Feuerbeständigkeit bietet.

Vorteile
  • Bietet eine starke Haftung für die Anwendung von Kal-Kote Basecoat, Uni-Kal und X-KALibur Verblendputzen sowie Gipsolitputz.
  • Aussehen und Oberfläche von herkömmlichem Putz zu geringeren Kosten als herkömmlicher Putz.
  • Hohe Resistenz gegen Rissbildung, Nageleinschlag, Stoß- und Abriebversagen.
  • Furnierputzsysteme bieten eine hervorragende Basis, auf der Farben oder andere Oberflächen aufgetragen werden sollten.
  • Fire-Shield Kal-Kore verfügt über einen feuerfesten Typ-X-Kern und ist UL-klassifiziert und für den Einbau in bestimmte UL-Feuerschutz-Designs zugelassen.

Verfügbare Produkte
  • 3/8" – Regulär
  • 1/2" – Regulär
  • 1/2" Fire-Shield C – Typ C
  • 5/8” Feuerschild – Typ X
  • 5/8” Fire-Shield C – Typ C

LEED-Dokumentation
Besuchen Sie den Green Product Score (GPS) für LEED-Dokumente für National Gypsum-Produkte.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernational-gypsum-007
  • ProduktfamilieGypsum Board Fixed Partitions
  • ProduktgruppeGold Bond
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • Klassifizierung09 20 00
  • Format2014TitelPlaster and Gypsum Board
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit