Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-Shield Shaftliner XP

Fire-Shield Shaftliner XP

Google-Übersetzung,
Beschreibung
Fire-Shield® Shaftliner XP® Paneele der Marke Gold Bond® werden beim Bau von leichten Brandschutzwänden für Hohlraumschächte und bereichstrennende Brandwände in Mehrfamilienhäusern verwendet. Die Paneele sind Schlüsselkomponenten in den Hohlraum-Schachtwandsystemen I-Stud, CT Stud und CH Stud sowie den H-Stud-Feuerwandsystemen zur Bereichstrennung.
Shaftliner XP wurde entwickelt, um im Vergleich zu Standard-Shaftliner-Produkten zusätzlichen Schutz gegen Schimmel und Mehltau zu bieten. Shaftliner XP ist leicht an der Originalfarbe PURPLE™ von National Gypsum zu erkennen.
Shaftliner XP enthält einen feuerbeständigen Gipskern vom Typ X, der bei Verwendung in geprüften Baugruppen für zusätzlichen Feuerwiderstand sorgt.

Vorteile
  • Leichtes, kostengünstiges Material.
  • Shaftliner XP lässt sich für eine schnelle Installation einfach zuschneiden.
  • Verbesserte Schimmelbeständigkeit gemäß ASTM D 3273 (10).
  • Der 1-Zoll-Shaftliner verfügt über einen feuerfesten Typ-X-Kern und ist UL-klassifiziert und für den Einbau in bestimmte UL-Feuerschutz-Designs zugelassen.

Verfügbare Produkte
  • 1-Zoll-Feuerschild – Typ X

LEED-Dokumentation
Besuchen Sie den Green Product Score (GPS) für LEED-Dokumente für National Gypsum-Produkte.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernational-gypsum-012
  • ProduktfamilieGypsum Board Fixed Partitions
  • ProduktgruppeGold Bond
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • Klassifizierung09 20 00
  • Format2014TitelPlaster and Gypsum Board
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit