Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DEXcell® Cement Roof Board

DEXcell® Cement Roof Board

Google-Übersetzung,

Beschreibung

Die Zementdachplatte der Marke DEXcell ® ist eine leichte, feuchtigkeits- und schimmelbeständige Zementplatte, die für den Einsatz als Deckplatte und/oder Wärmesperre in allen kommerziellen Dachanwendungen entwickelt wurde.

DEXcell Cement Roof Board ist eine Feuerbarriere und Wärmebarriere, die aus Portlandzement, leichtem Zuschlagstoff und Glasgewebe hergestellt wird und eine außergewöhnlich harte, haltbare Oberfläche bietet, die einer längeren Einwirkung von Feuchtigkeit standhält. Es wird in 7/16" Dicke und 4' Breite in 4' und 8' Längen hergestellt.

Grundlegende Verwendungen

DEXcell-Zementdachplatten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Dachsystemen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf vollständig verklebte einlagige Membranen, mechanisch befestigte Dachsysteme, modifiziertes Bitumen, bebaute Bedachungen, flüssigkeitsbeschichtete Bedachungen, Metall- und Sprühschaum. Wird auch auf der Dachseite von Brüstungen verwendet.

Vorteile

  • Ideal geeignet für alle Dachsysteme.
  • Fire Barrier erfüllt die Brandschutzklassifizierungen FM Class 1 und UL Class A für Dachsysteme bis zu einer unbegrenzten Neigung gemäß UL 790.
  • Leichter Zementkern.
  • Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit.
  • Außergewöhnliche Frost-/Taubeständigkeit.
  • Hervorragende Bindungs-/Durchzugs-/Uplift-Werte.
  • Schlagfest, extrem langlebig und formstabil.
  • Hohe Druckfestigkeit.
  • Punktet und schnappt leicht.
  • Feuchtigkeitsbeständig und widersteht Schimmelbildung auf der Platte gemäß ASTM D 3273.
  • Hergestellt nach ASTM C 1325.
  • Empfohlen für Gründächer und Photovoltaikanlagen.
  • Für Garantieinformationen klicken Sie hier
Technische Spezifikation
  • Referenznummernational-gypsum-017
  • ProduktfamilieRoof Board
  • ProduktgruppeDEXcell®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • Klassifizierung09 20 00
  • Format2014TitelPlaster and Gypsum Board
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit