Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Woodstock 417
Woodstock 417
Woodstock 417

    Woodstock 417

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Eine obere Ablage zum Schrank Frank 417 in Birkenfurnier oder Eichenfurnier. Das obere Regal ist nicht so tief wie der Schrank und eignet sich ideal als Bücherregal. Das Regal hat ein bewegliches Regal.
    Spezifikation
    • Woodstock is available as two different modules; cabinet and top shelf. They are designed to be used together. Add a plinth panel in in birch or oak with legs in chrome, birch or oak. Magnetic locks on the doors are available as optional extra. Both the cabinet and the top shelf have movable shelfes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwoodstock-417
    • ProduktfamilieWoodstock
    • ProduktgruppeStorage Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)520
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)290
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit