Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Woodstock 421
Woodstock 421

    Woodstock 421

    Google-Übersetzung,
    Sockelblende nach Woodstock 416 mit einer Breite von 244 cm. Wählen Sie zwischen einem Gestell aus Birke und Eiche.
    Spezifikation
    • The legs are available in chrome, birch and oak.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwoodstock-421
    • ProduktfamilieWoodstock
    • ProduktgruppeStorage Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)2400
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit