Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single-Leaf ECO rolling curtain EI 60
Single-Leaf ECO rolling curtain EI 60
Single-Leaf ECO rolling curtain EI 60

    Single-Leaf ECO rolling curtain EI 60

    Google-Übersetzung,

    Der ultraleichte, flexible und feuerbeständige Rollovorhang ECO der Klasse EI 60 ist eine moderne Lösung, die sowohl Brandschutz als auch Wärmestrahlungsschutz bietet.

    Die verwendeten Feuerwehrmotoren sorgen dafür, dass sich der Vorhang auch bei Stromausfall durch die Schwerkraft schließt, und der integrierte Absturzschutz ermöglicht ein sicheres und kontrolliertes Herabsenken.

    Der Vorhang ist mit Steuerungssystemen und einem Batteriesatz ausgestattet, der den Anschluss an die Brandmeldeanlage ermöglicht.

    Spezifikation
    • Product type

      flexible, rolling, single-layer curtain

      Motion direction

      vertical

      Application

      closure of openings in vertical building partitions

      Fire resistance class

      EI 60

      Approval documents

      CE 1396-CPR-0232 issued by Fires (no. 1396)

      Harmonised standards

      EN 16034, EN 13241

      Curtain weight

      4,5 kg/m2

      Dimensions

      CE 22000 mm x 12000 mm (W x H)

      Minimum installation dimensiones

      lintel 315mm
      sides 160 mm

      ADDITIONAL OPTIONS

      • smoke detectors, manual fire alarms, optical and acoustic signaling devices
      • painting of steel components in any color from the RAL palette
      • anti-corrosion protection/painting in classes from C3 to C5
      • stainless steel construction
      • safety bar
      • smoke-tight version in class Sa and/or S200
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersingle-leaf-eco-curtain-ei-60
    • ProduktfamilieFire-resistant rolling curtains
    • ProduktgruppeSingle-leaf curtains in EI class
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_84_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire-resisting roller shutters