Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated ADA Height Toilet
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated ADA Height Toilet
    Niagara

    BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated ADA Height Toilet

    Google-Übersetzung,

    Eine leistungsstarke Spülung mit nur 1,0 GPF, die für leichte kommerzielle Anwendungen entwickelt wurde.

    Die Barron™-Toilette mit Druckunterstützung von Niagara bietet eine leistungsstarke, zuverlässige Spülung für Arbeiten, die sie am dringendsten benötigen. Entwickelt für leichte gewerbliche Anwendungen wie Einzelhandel, Gesundheitswesen und Bürogebäude. Die Schüssel dieser Toilette ist länglich und sitzt auf ADA-Höhe mit einem 10-Zoll-Rough-In.

    • 1,0 GPF
    • Druckunterstützte Spülung
    • Kartenpunktzahl 1.000 g
    • Vollständig verglaste Auffangwanne für einfache Abfallentsorgung
    • WaterSense® -zertifiziert

    Kombinierter linker Griff SKU: C44.310.01

    Combo mit rechtem Griff SKU: C44.311.01

    Spezifikation
    • Features & Benefits

      • Extra large water surface for clean bowl after every flush
      • Chrome left and right handle options
      • Brass bolt set
      • ADA height available
      • WaterSense® Certified 1.0 GPF/3.8 LPF to save more water
      • Two-Piece Toilet
      • Toilet seat not included

      Certifications

      ASME A112.19.2/CSA B45.1
      WaterSense Certified
      California Energy Commission (CEC)
      CALGreen Compliant
      DOE – Energy Policy Act 1992

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbarron1-0-gpf-10-rough-in-elongated-ada-height-toilet
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeBarron
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC003527
    • ETIM-NameDry toilet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit