Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF Y Branch 14ga 60°
QF Y Branch 14ga 60°

    QF Y Branch 14ga 60°

    Google-Übersetzung,

    Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.

    Nordfab Quick-Fit® Y-Abzweige (manchmal auch „echte Y-Abzweige“ genannt) sind standardmäßig mit QF-Rollenden ausgestattet und ermöglichen so eine schnelle Verbindung mit anderen QF-Rohrleitungen. Diese Y-förmigen Abzweige sind auch mit einem 90º-Winkel zwischen den Schenkeln erhältlich.

    Die Materialkonstruktion mit 14 Gauge sorgt für zusätzliche Haltbarkeit und die soliden Schweißnähte verhindern Leckagen. Durch die Vermeidung von Luftleckagen wird das Staubsammelsystem effizienter und spart Energiekosten.

    • Geben Sie bei der Bestellung das Material aus verzinktem Stahl, Stärke 14 (falls nicht standardmäßig), die Abmessungen A, B, C, Endarten und den Winkel (unten dargestellt: 60°, 90° ebenfalls verfügbar) an.
    • Sowohl B als auch C müssen jeweils mindestens 50 % von A betragen, wobei B oder C mindestens 80 % des gegenüberliegenden Beins ausmachen muss.
    • Verwenden Sie die folgende Formel, um die Länge zu bestimmen: L = A + 4"
    • Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 72 Zoll und anderen Endtypen
    • Erhältlich mit 90° Winkel
    • Weitere verfügbare Stärken sind Standard 22 und 20 18, 16, 12 und 10

    Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe zu unten nicht gezeigten Zweigkonfigurationen, größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.

    Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.

    Spezifikation
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerus-qf-y-branch-14-gauge-60-degree
      • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • ProduktgruppeBranches
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialVerzinkter Stahl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
      • IFCClassificationKanalmontage
      • ETIM-CodeEG015540
      • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
      • Klassifizierung23 31 13.19
      • Format2014TitelMetal Duct Fittings
      • OmniClassNummer23-33 49 00
      • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit