Das O2D GREEN® Vorbegrünungssystem und das TTE® Multidrain Plus System zur Begrünung bilden eine Kombination aus TTE® Multidrain Plus Stützgittern, Grasfüllung und dränageverstärkten tragfähigen Nährbodenmaterialien.
Dieser durchlässige Bodenbelag ermöglicht den Einsatz von Grünparkplätzen, durchlässig begrünten Stellplätzen, begrünten Rettungsdienstzufahrten, durchlässig begrünten Fahrbahnen, Plätzen und Innenhöfen. Das O2D GREEN® Vorbegrünungssystem oder das TTE® Multidrain Plus System zur Begrünung verbinden Durchlässigkeit mit der langfristigen Nachhaltigkeit einer Begrünung.
TTE® green Systeme bieten mehrere Vorteile:
- Technische Vorteile: optimale Tragfähigkeit und Lastverteilung (herausragende statische Belastbarkeit: 10 Newton/mm², entspricht 1.000 Tonnen/m²), optimaler Schutz des Wurzelwerks von Gras durch 14 mm Zellwandstärke und Substratfüllung bis zu einer Höhe von -1 cm
- Anwendungen: Flexibilität des Designs und Anpassungsfähigkeit an Anwendungen, verbunden mit der Vielseitigkeit der Füllungen (mit einer einzigen Basisstruktur für verschiedene Gras-, Pflaster- oder Kiesfüllungen / Option für die Bildung von Markierungen oder Laufflächen)
- Umweltnutzen: Schonung der Wasserressourcen, Begrünung von Räumen, Förderung der Biodiversität der Böden, Verringerung des städtischen Wärmeinseleffekts
TTE® Multidrain Plus Gitter sind ein Öko-Material, das durch ein hochwertiges Recyclingsystem aus recycelten Hausabfällen hergestellt wird (nach dem deutschen DUAL-System). Recycelt, recycelbar und reversibel trägt dieses Material zur Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft bei. Die von O2D ENVIRONNEMENT entwickelten wasserdurchlässigen Belagssysteme werden im Rahmen von Ökodesign-Projekten empfohlen, die die natürliche Versickerung von Regenwasser und die Bereitstellung von Grünflächen einbeziehen.
Anwendungen: entwässerte Parkplätze, durchlässige Parkplätze, entwässerte Parkanlagen, begrünte Parkplätze, begrünte Parkplätze, durchlässige und begrünte Plätze und Innenhöfe
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Südamerika | Nordamerika | Ozeanien | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Belgien | Französisch-Guyana | Guadeloupe | Neukaledonien | Réunion |
Frankreich | Martinique | Wallis und Futuna | ||
Luxemburg | Sankt Pierre und Miquelon | |||
Schweiz |