Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 1-1/4" to 2"
OmegaFlex

TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 1-1/4" to 2"

Google-Übersetzung,

Unser TracPipe® PS-II System

TracPipe PS-II ist ein vorgefertigtes, einstufiges Gasinstallationssystem für die Verlegung unterirdisch, auf Dächern oder an Außenwänden. Es kann unter Gebäuden, Bodenplatten, Straßen und Einfahrten verlegt werden – ideal für Gasinstallationen in verschiedensten Anwendungsbereichen, in denen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit höchste Priorität haben.

TracPipe PS-II flexible Gasleitungen bestehen aus standardmäßigen TracPipe Edelstahl-Flexgasleitungen, die von einer Polyethylenhülle umschlossen sind, welche als belüftetes Auffangsystem dient.

PS-II-Fittings bestehen aus Messingfittings mit einer 1/8"-NPT-Entlüftungsöffnung, um die Entlüftung der Schutzrohrhülse zu ermöglichen, wenn dies nach den Vorschriften erforderlich ist.

Spezifikation

  • Part NumbersSizeWeight Lbs.
    FGP-UGC2-1250
    1¼″9.5
    FGP-UGC2-1500
    1½″
    11.85

    FGP-UGC2-2000

    2"

    15.1


Technische Spezifikation
  • Referenznummerpipe-fittings-tracpipe-ps-ii-coupling-tracpipe-system-bolted
  • ProduktfamilieFlexible Gas Piping Systems
  • ProduktgruppePS‑II Fitting, Coupling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK-Rohrleitungen