Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4MP Indoor Micro IP Dome Camera oe-c1011d4-s
OpenEye

4MP Indoor Micro IP Dome Camera oe-c1011d4-s

Google-Übersetzung,

Ausgestattet mit Analysefunktionen und einem 2,8-mm-Festbrennweitenobjektiv liefert die OE-C1011D4-S qualitativ hochwertige Bilder in einem diskreten Kuppelformfaktor.

Hauptmerkmale des OE-C1011D4-S

Lackierbare Schnappabdeckung – Passen Sie die Abdeckung mit einer lackierbaren Schnappabdeckung an die Umgebung an.

Adaptives IR – Optimale Ausleuchtung und klare Bilder bei schwachem Licht.

Audio I/O – Verbessern Sie die Videoüberwachung mit klarer Tonaufnahme und -wiedergabe.

4MP – Erleben Sie gestochen scharfe Bilder dank 4MP-Auflösung und steigern Sie so die Videoqualität.


Spezifikation
  • Environment: Indoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.8mm Fixed
    Field of View: 
    103°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 348° Tilt: -66° ~ 66° Rotate: 0° ~ 346°
    Ingress Protection: 
    N/A
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 4.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 131°F (-30°C~55°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.3 x H: 2.4 (Ø108 x 61mm)
    Weight: 
    0.49lb (0.22kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4mp-indoor-micro-ip-dome-camera-oe-c1011d4-s
  • ProduktfamilieCameras
  • ProduktgruppeDome
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit