Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4MP Outdoor IP Dome Camera OE-C3212D4-S
OpenEye

4MP Outdoor IP Dome Camera OE-C3212D4-S

Google-Übersetzung,

Ausgestattet mit Analysefunktionen und einem Zoomobjektiv dient die für den Außenbereich geeignete OE-C3212D4-S als visuelle Abschreckung gegenüber potenziellen Bedrohungen.

Hauptmerkmale von OE-C3212D4-S

Audio I/O – Verbessern Sie die Videoüberwachung mit klarer Tonaufnahme und -wiedergabe.

Adaptives IR – Optimale Ausleuchtung und klare Bilder bei schwachem Licht.

Lackierbare Schnappabdeckung – Passen Sie die Abdeckung mit einer lackierbaren Schnappabdeckung an die Umgebung an.

Echter Wide Dynamic Range – Schnelle Anpassung an wechselnde Lichtverhältnisse für gleichbleibend hochwertige Bilder.

Spezifikation
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.7 ~ 13.5mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    104° ~ 30°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 80° Rotate: 0° ~ 355°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 7W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø5.8 x H: 4.4 (Ø148 x 111mm)
    Weight: 
    2lbs (0.92kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4mp-outdoor-ip-dome-camera-oe-c3212d4-s
  • ProduktfamilieCameras
  • ProduktgruppeDome
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit