Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5MP Cloud IP Dome Camera OE-CC3020D5
OpenEye

5MP Cloud IP Dome Camera OE-CC3020D5

Google-Übersetzung,

Ausgestattet mit einem 5-MP-Objektiv bietet die Cloud-Kamera OE-CC3020D5 integrierte Aufzeichnungsfunktionen, einen dedizierten Analyseprozessor und alle Vorteile der OpenEye Web Services.

Spezifikation
  • Environment: Outdoor

    Maximum Resolution: 2592x1944

    Maximum Framerate: 30FPS @ 2592x1944

    Lens: 2.8MM Fixed Lens

    Field of View: 97°

    Pan/Tilt/Rotate: Pan: 360° | Tilt: 60° | Rotate: 90°

    Ingress Protection: IP66

    Impact Rating: IK10

    Alarm I/O: N/A

    Power Source: PoE 802.3af / 12vDC

    Power Consumption: PoE 802.3af: TBD / 12vDC: TBD

    Operating Temperature: -4°~140°F (-20° ~ 60°C)

    Dimensions: W: 4.7 x H: 3.1 (120 x 78.5mm)

    Weight: 1.5 Lbs (0.7Kg)

    Certifications: UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A

    Country Of Origin: Taiwan

    NDAA Compliant: Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5mp-cloud-ip-dome-camera
  • ProduktfamilieCameras
  • ProduktgruppeDome
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit