Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
    Oras

    Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904

    Google-Übersetzung,
    Oras Saga Einhebel-Waschtischarmatur 3904 Waschtischarmatur mit Ablaufgarnitur, festem Auslauf und Luftsprudler. Es gibt auch eingebaute Begrenzungsoptionen für Wassertemperatur und maximale Durchflussrate. Durchflussregler 6,0 l/min.
    Spezifikation
    • GENERAL ATTRIBUTES: · Product group: Washbasin faucets · Installation type: Deck mounted · Key features: Single-lever · Surface treatment: Chrome · BIM Data available: Yes PRODUCT FEATURES: · Aerator type: HONEYCOMB® - improved lime protection · Connection type: Copper inlet pipes · Mounting holes: 1 hole · Lever/Handle type: Single operating lever/handle, Hot/Cold symbols · Spout type: Fixed spout, Casted construction · Extensions: Pop-up waste with draw-rod, Chain holder without chain · Temperature adjustments: Limitation option for maximum temperature and flow-rate · Mechanical parts: ø 35 mm ceramic cartridge for flow and temperature control · Advanced features: Rapid installation system FLOW PROPERTIES: · Flow-rate at 300 kPa (with flow controller): 6,00 l/min REGULATIONS: · EN standard: EN 817 · Noise class: I (ISO3822) Oras lab. APPROVALS: · KIWA SE Type Approval: 1413 TECHNICAL CHARACTERISTICS: · Projection: 103 mm · Material: brass · Hot water supply: max. +80°C · Working pressure: 50 - 1000 kPa · Connection size: Ø10 mm · Backflow prevention (EN1717): AA LOGISTICS: · Sales Package Gross Weight: 1.640 kg · Sales Package Dimensions (L x W x H): 585 x 225 x 95
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3904
    • ProduktfamilieOras Saga
    • ProduktgruppeWashbasin faucets
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin manual water supply sets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit