Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boxfan BFC EC
Östberg

Boxfan BFC EC

Google-Übersetzung,
  • Kanalventilator mit kreisförmigen Anschlüssen.
  • Hohe Kapazität und sehr guter Wirkungsgrad.
  • Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln.
  • Der Außenläufermotor hat wartungsfreie gedichtete Kugellager und ist sehr energieeffizient.
  • Die Drehzahlregelung kann mit dem eingebauten Potentiometer erfolgen, 0-10 V alt. externe Kontrolle.
  • Integrierter Motorschutz.
  • Der Anschlusskasten hat die Schutzart IP 54.
  • Ventilatorgehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
  • Kanalanschlüsse sind mit Gummidichtungen ausgestattet.
  • Der Ventilator ist für den Einbau in ein Kanalsystem vorgesehen.
  • Ein kanalgebundener Ventilator kann im Freien oder in feuchten Umgebungen installiert werden.
  • Einfache Installation in jeder Position.
    Spezifikation
    • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbfc-ec
    • ProduktfamilieDuct fan with circular connection
    • ProduktgruppeNon insulated
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC011013
    • ETIM-NameDuct fan
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit