Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duct fan IFK EC
Östberg

Duct fan IFK EC

Google-Übersetzung,
  • Isolierter Rohrventilator mit runden Anschlüssen.
  • Ausgestattet mit zwei Einlässen für die Verwendung mit einer Dunstabzugshaube und gleichzeitiger konventioneller Belüftung.
  • Sie können den IFK EC wahlweise in der linken oder rechten Version bestellen.
  • Ausgestattet mit 30 mm feuerhemmender Isolierung.
  • Bewältigt hohe Drücke und bietet dennoch niedrige Geräuschpegel.
  • Es verfügt über 2 Einlässe und 1 Auslass.
  • Laufrad mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln.
  • Der EC-Außenläufer-Induktionsmotor verfügt über wartungsfreie, abgedichtete Kugellager.
  • Integrierter Motorschutz.
  • Der Anschlusskasten hat die Schutzart IP 54.
  • Der Ventilator wird ohne Potentiometer (0-10 V) geliefert, das externe Steuerkabel muss an die mit dem Kanalventilator gelieferte Buchse angeschlossen werden.
  • Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
  • Kanalanschlüsse sind mit Gummidichtungen ausgestattet.
  • Ausschwenkbares Design zur Vereinfachung von Wartung und Reinigung.
  • Der Ventilator ist für den Einbau in ein Kanalsystem vorgesehen.
  • Zur einfachen Installation verfügt der Kanalventilator über einen Wandstecker zur Stromversorgung.
Spezifikation
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerifk-ec
  • ProduktfamilieDuct fan with circular connection
  • ProduktgruppeInsulated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationLüfter
  • ETIM-CodeEC011013
  • ETIM-NameDuct fan
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit