Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duct fan circular KV EC
Östberg

Duct fan circular KV EC

Google-Übersetzung,
  • Wandventilator mit rundem Ansaugstutzen.
  • KV hat eine quadratische Montageplatte.
  • Bewährte Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Kompakt mit hoher Kapazität und Effizienz.
  • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln.
  • Der Außenläufermotor hat wartungsfreie, gedichtete Kugellager.
  • Integrierter Motorschutz.
  • Der Anschlusskasten hat die Schutzart IP 54.
  • Die Drehzahlregelung kann mit dem eingebauten Potentiometer erfolgen, 0-10 V alt. externe Kontrolle.
  • Ventilatorgehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
  • Der Ventilator ist für den Einbau in ein Kanalsystem vorgesehen, das an der Innenwand montiert wird.
  • Einfache Installation in jeder Position.
  • Kann in feuchten Umgebungen verwendet werden.
Spezifikation
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkv-ec
  • ProduktfamilieRoof and wall mounted fans
  • ProduktgruppeWall fans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationLüfter
  • ETIM-CodeEC011013
  • ETIM-NameDuct fan