Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duct fan circular LPKB EC
Östberg

Duct fan circular LPKB EC

Google-Übersetzung,
  • Kanalventilator mit niedrigem Profil und runden Anschlüssen.
  • Ein kleiner und nützlicher Kanalventilator, der sich perfekt für Räume mit minimalem Höhenabstand eignet.
  • Mit einem Anschluss auf der Einlassseite.
  • Hohe Kapazität und Effizienz bei niedrigem Geräuschpegel.
  • Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln.
  • Der Außenläufermotor hat wartungsfreie gedichtete Kugellager und ist sehr energieeffizient.
  • Die Drehzahlregelung kann mit dem eingebauten Potentiometer erfolgen, 0-10 V alt. externe Kontrolle.
  • Integrierter Motorschutz.
  • Der Anschlusskasten hat die Schutzart IP 54.
  • Ventilatorgehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
  • Kanalanschlüsse sind mit Gummidichtungen ausgestattet.
  • Der Ventilator ist für den Einbau in ein Kanalsystem vorgesehen.
  • Ein kanalgebundener Ventilator kann im Freien oder in feuchten Umgebungen installiert werden.
  • Die Montagewinkel vereinfachen die Installation in jeder Position.
Spezifikation
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlpkb-ec
  • ProduktfamilieDuct fan with circular connection
  • ProduktgruppeNon insulated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationLüfter
  • ETIM-CodeEC011013
  • ETIM-NameDuct fan
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit