Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Supply air ventilation unit SAU EC
Östberg

Supply air ventilation unit SAU EC

Google-Übersetzung,
  • Eine isolierte Zulufteinheit mit runden Anschlüssen.
  • Entwickelt, um ein angenehmes Raumklima mit kontrollierter Heizung und gefilterter, sauberer Luft zu schaffen.
  • Das Gerät verfügt über eine externe Steuereinheit zum Betrieb und zur Voreinstellung der gewünschten Temperatur sowie zur Überwachung des Gerätestatus.
  • Niedriger Geräuschpegel, hohe Betriebssicherheit und sorgt für saubere Raumluft.
  • Betrieb bei 50 und 60 Hz.
  • Wird standardmäßig mit Modbus-Kommunikation über RS485 geliefert.
  • Wird standardmäßig komplett mit Filter, Lüfter, Kanalsensor und Elektroheizung geliefert.
  • Der Luftstrom wird durch einen leisen Radialventilator mit EC-Motor und Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln erzeugt.
  • Das Lüftergehäuse und das Laufrad sind leicht zu reinigen.
  • Wird standardmäßig mit Filter ISO ePM1 50% geliefert. Der Filter ist sehr einfach zu wechseln.
  • Kanalanschlüsse sind mit Gummidichtungen ausgestattet.
  • Die Einheit besteht aus verzinktem Stahlblech und ist mit einer leicht zu reinigenden 30-mm-Glasfaser isoliert.
  • Zur Platzierung in warmen oder kalten Bereichen.
Spezifikation
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersau-ec
  • ProduktfamilieAir handling unit
  • ProduktgruppeSupply air units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationLüfter
  • ETIM-CodeEC011013
  • ETIM-NameDuct fan
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit