Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof fan square TKH EC
Östberg

Roof fan square TKH EC

Google-Übersetzung,
  • Dachventilator mit Vierkantanschluss.
  • Horizontaler Auslass.
  • Hohe Leistung und bewährte Zuverlässigkeit.
  • Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln.
  • Der Außenläufermotor hat wartungsfreie gedichtete Kugellager und ist sehr energieeffizient.
  • Die Drehzahlregelung kann mit dem eingebauten Potentiometer erfolgen, 0-10 V alt. externe Kontrolle.
  • Integrierter Motorschutz.
  • Der Anschlusskasten hat die Schutzart IP 54.
  • Das Ventilatorgehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt, das standardmäßig schwarz polyesterkunststoffbeschichtet ist.
  • Hochklappbares Design zur Vereinfachung der Wartung und Reinigung des Laufrads.
  • Am einfachsten lässt sich der Dachventilator mit einem Dachaufsatz TFU montieren.
  • Der Lüfter entspricht der Umweltanforderung M2.
Spezifikation
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertkh-ec
  • ProduktfamilieRoof and wall mounted fans
  • ProduktgruppeRoof fan with horizontal outlet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationLüfter
  • ETIM-CodeEC011013
  • ETIM-NameDuct fan
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit