Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diamant Grease Separators
Diamant Grease Separators
Diamant Grease Separators

    Diamant Grease Separators

    Google-Übersetzung,

    Fettabscheider für den Einsatz in Küchen, Schlachthöfen, Ölmühlen und überall dort, wo Wasser mit Fetten und Ölen verunreinigt ist.

    In Betrieben, in denen Abwasser mit Feststoffen anfällt, muss dieses vor der Einleitung in die Kanalisation mittels eines Abscheiders separat behandelt werden. Ein Absetzbecken arbeitet nach dem Prinzip der Phasentrennung. Es besteht aus einem Absetzbereich, einem Fettabscheider, einem Schlammfang und einer Probenahmestelle. Das System reduziert den Abwasserdurchfluss, sodass Feststoffe – wie beispielsweise Speisereste – absinken und sich im Schlammfang absetzen können. Fette, die eine geringere Dichte als Wasser aufweisen, steigen an die Oberfläche. Nach der Fettabscheidung fließt das Abwasser in die Kanalisation. Die Wahl der Nenngröße des Abscheiders ist in EN 1825 festgelegt. Die Abwasservorschriften der zuständigen Behörde müssen eingehalten werden (z. B. 14-tägige Entleerung; monatliche Entleerung mit Genehmigung der zuständigen Behörde).

    Spezifikation
    • Volume [l]Sludge [l]Grease [l]Height [mm]Length [mm]Width [mm]Weight [kg]
           2070     700     350     1695     2450     1150     165
           2070     700     350     1695     2450     1150     165
           3160     1500     600     1950     2450     1400     250
           3160     1500     600     1950     2450     1400     250
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDiamant-Grease-Separators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit