Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flachtank Platin
Flachtank Platin
Flachtank Platin

    Flachtank Platin

    Der Regenwasser-Flachtank Platin wurde speziell für die Regenwasser-Nutzung entwickelt. Er ist in den Größen von 1500 - 7500 l erhältlich. Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten.

    • Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
    • Integrierte Filtertechnik durch Tank-Ausbaupakete
    • PKW-befahrbar (in Verbindung mit Teleskop Guss)
    • Grundwasserstabil bis Tankschulter durch extrem stabile Konstruktion
    • Leichter Transport durch geringes Gewicht
    • Der Regenwassertank Platin ist beliebig erweiterbar
    Spezifikation
    • Regenwasser Flachtank Platin 1.500 - 7.500 l

      GRAF Regenwasser Flachtank Platin

      Regenwasser-Flachtank Platin PKW-befahrbar, nahtlos aus einem Stück gefertigt aus hochwertigem Polyethylen (PE-LLD) zu 100 % recycelbar mit 8 Anschlussmöglichkeiten DN 100, davon 4 vorbereitet mit Lippendichtung DN 100. Großer angeformter Einstiegsdom nach DIN 1989, abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung mit Teleskop-Domschacht und Profildichtung. Sehr flacher Erdtank für minimale Einbautiefen, Grundwasserstabil bis Behälteroberkante. 


      Volumen [l]    Länge [mm]  Breite [mm]  Höhe [mm]  Gewicht [kg]
                 1500           2100           1250          1015              82
                 3000           2450           2100          1050              180
                 5000           2890           2300          1315              250
                 7500           3600           2250          1565              380


      Fabrikat: GRAF Regenwasser-Flachtank Platin

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlat-Tank-Platin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit