Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect flex / 230 / 420 /
Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect flex / 230 / 420 /
Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect flex / 230 / 420 /
Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect flex / 230 / 420 /
Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect flex / 230 / 420 /

    Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect flex / 230 / 420 /

    Erweiterung halber Lagen zum EcoBloc Inspect 420

    • Hergestellt aus 100 % Recycling-Kunststoff
    • Zur optimalen Nutzung der zur Verfügung stehenden Fläche kann die EcoBloc Inspect Rigole bei Bedarf um eine zusätzliche halbe Lage aufgestockt werden
    • DIBt-Zulassung Z-42.1-526
    • International zugelassen: BBA, QB Assainissement
    Spezifikation
    • Rigolenelement EcoBloc Inspect flex

      Kubisches Rigolenelement zur Speicherung und/oder Versickerung von Niederschlagswasser und zur Positionierung auf EcoBloc flex Bodenplatten - siehe gesonderter Posten - oder zum Aufbau einer zusätzlichen Lage auf dem EcoBloc 420 - siehe gesonderter Posten - oder zum mehrlagigen Aufbau auf weiteren EcoBloc flex Rigolenelementen.

      Zugelassen durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) zur Verwendung für die Versickerung von Niederschlagswasser.

      Inspektion und Spülung durch selbstfahrende Kamerawagen oder -sonden bei Anschluß von DN 200 Inspektionszugängen. Hohe Sicht- und Bewegungsfreiheit sowie mehrdimensionale Durchströmbarkeit durch offene Innenstruktur gewährleistet.

      Flächige Verlegung der Rigolenelemente durch Verbindung mit Eco Verbindungselementen in horizontaler Richtung - siehe gesonderte Position.

      Mehrlagige Verlegung der Rigolenelemente möglich, keine Verbindungselemente für den vertikalen Aufbau notwendig.

      Langzeitbelastbarkeit bis max. SLW 60 nachgewiesen

      Technische Daten:

      Maße (LxBxH): 800 x 800 x 320 mm

      Gewicht: ca.8 kg

      Material: Polypropylen PP (100 % recycelbar)

      Farbe: grau

      Inhalt: 205 Liter (Netto 195 Liter)

      Speicherkoeffizient: 95 %

      Anschlüsse: 4 x DN 200/160/110 + 4 x DN 110

      Hinweis: Die Rigolenkörper sind auf Geotextilien bzw. -vlies - siehe gesonderter Posten - auszulegen, welches auf einer plan abgezogenen Sauberkeitsschicht - ebenfalls gesonderter Posten - aufliegt. Einbau und Verlegung sind gemäß Einbaurichtlinien des Herstellers auszuführen.


      Fabrikat: GRAF EcoBloc Inspect flex oder gleichwertig

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcoBloc-Inspect
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit