Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra

    Versickerungsmodul - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra

    • Hergestellt aus 100 % Recycling-Kunststoff
    • Bauart zugelassen vom DIBt Z-42.1-609 zur Regenrückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
    • Versickerungsmodule zur Versickerung und Rückhaltung von Niederschlägen
    • Modulares System zur Realisierung individuell benötigter Speichervolumen
    • Einfache Montage: EcoBloc Inspect smart Module sind leicht zu transportieren und einzubauen.
    • Inspizierbar: Der serienmäßige Inspektionskanal ermöglicht eine wirksame Kontrolle der kompletten Versickerungsanlage.
    • Hochdruckspülbar: EcoBloc Inspect smart Module können problemlos mit hohem Druck gespült werden.
    • Hohe Versickerungsleistung
    • LKW-befahrbar: Der EcoBloc Inspect smart ermöglicht eine SLW 60-Befahrbarkeit bei 800 mm Erdüberdeckung.
    • Eine Lkw Ladung entspricht einem Speichervolumen von 455 m³
    • Bis zu 5 Meter Einbautiefe: Selbst unter größten Belastungen kann das EcoBloc Inspect smart Standardmodul bis zu 5 Meter tief eingebaut werden.
    • Ideales Stabilitätsverhalten: EcoBloc Inspect smart Module können über lange Zeiträume hohen Belastungen standhalten. In der Anwendung entstehen sowohl horizontale als auch vertikale Lasten. Durch das optimierte Produktdesign werden diese Lasten optimal abgetragen. Dies ermöglicht selbst bei hohen Belastungen die Planungsfreiheit eines großzügigen Einbaufensters.
    • Die Seitenplatten des EcoBloc Inspect smart bieten Anschlüsse in Querschnitten DN110, 125, 160, 200 und DN250.
    • Größere Querschnitte können mit den optionalen EcoBloc Adapterplatten angeschlossen werden.
    Spezifikation
    • Rigolenelement EcoBloc Inspect smart

      Kubisches Rigolenelement zur Speicherung und/oder Versickerung von Niederschlagswasser und zur Positionierung auf EcoBloc Inspect smart Bodenplatten - siehe gesonderter Posten - oder zum mehrlagigen Aufbau auf weiteren EcoBloc Inspect smart Rigolenelementen. Ebenfalls geeignet für den Aufbau als Löschwasserbehälter.

      Inspektions- und Reinigungskanal mit einer Breite von 160 mm und einer Höhe von 100 mm zur Inspektion und Spülung durch selbstfahrende Kamerawagen oder -sonden. Reinigung der Rigolenelemente durch Hochdruckspülung mit bis zu 120 bar Spüldruck nach DIN 19523 nachgewiesen. Hohe Sicht- und Bewegungsfreiheit auf in das gesamte Rigolenelement ermöglich die Überprüfung auf Schäden an den tragenden Elementen. Mehrdimensionale Durchströmung des Mediums durch eine offene Innenstruktur gewährleistet.

      Flächige Verlegung der Rigolenelemente durch Verbindung mit Verbindungselementen in horizontaler Richtung - siehe gesonderte Position. Mehrlagiger Aufbau der Rigolenelemente ohne Verbindungselemente durch integrierte Arretierungen der Säulen. Geringer Platzbedarf vor dem Einbau durch ineinander Stapelbares Säulendesign gewährleistet.

      Patentiertes Bauteildesign gewährleistet laterale Abstützung in regelmäßigen Abständen von ≤ 295 mm. Dies vermeidet Spannungslängenspitzen und bietet gleichmäßigen Bauteilwiederstand in vertikaler und lateraler Richtung.

      Anforderungen nach DIN EN17152 an Material und Bauteil des Rigolenelement nachgewiesen.

      Langzeitbelastbarkeit bis max. Schwerlastverkehr SLW 60 nachgewiesen.

      Technische Daten:

      • Maße (LxBxH): 800 x 800 x 330 mm
      • Gewicht: 10 kg
      • Material: Polypropylen PP (100% recycelbar)
      • Farbe: Schwarz
      • Nettovolumen: 203 Liter
      • Speicherkoeffizient: 96%
      • Anschlüsse - siehe gesonderter Posten "Seiten- und Adapterplatte"
      • Nachgewiesene Belastungklasse 3,2 nach RStO 12
      • Kurzzeitfestigkeit nach DIN EN 17151 von 350 kN/m²

      Hinweis:

      Die Rigolenkörper sind auf Geotextilien bzw. -vlies - siehe gesonderter Posten - auszulegen, welches auf einer plan abgezogenen Sauberkeitsschicht - ebenfalls gesonderter Posten - aufliegt. Einbau und Verlegung sind gemäß Einbaurichtlinien des Herstellers auszuführen.

      Fabrikat: GRAF EcoBloc Inspect smart oder gleichwertig

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcoBloc-Inspect-smart
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit