Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saphir Grease Separators

Saphir Grease Separators

Google-Übersetzung,
In Betrieben, in denen Abwasser mit Feststoffen anfällt, muss dieses vor der Einleitung in die Kanalisation mittels eines Abscheiders separat behandelt werden. Ein Absetzbecken arbeitet nach dem Prinzip der Phasentrennung. Es besteht aus einem Absetzbereich, einem Fettabscheider, einem Schlammfang und einer Probenahmestelle. Das System reduziert den Abwasserdurchfluss, sodass Feststoffe – wie beispielsweise Speisereste – absinken und sich im Schlammfang absetzen können. Fette, die eine geringere Dichte als Wasser aufweisen, steigen an die Oberfläche. Nach der Fettabscheidung fließt das Abwasser in die Kanalisation. Die Wahl der Nenngröße des Abscheiders ist in EN 1825 festgelegt. Die Abwasservorschriften der zuständigen Behörde müssen eingehalten werden (z. B. 14-tägige Entleerung; monatliche Entleerung mit Genehmigung der zuständigen Behörde).
Spezifikation
  • Volume [l]   Grease [l]   Sludge [l]   Height [mm]   Ø max. [mm]   Weight [kg]
    500   200   200   1350   1125   41
    500   200   200   1350   1125   41
    730   300   200   1650   1155   70
    730   200   400   1650   1155   70
    1025   300   500   1975   1155   100
    1025   300   500   1970   1155   100
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSaphir-Grease-Separators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit