Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AG-30-T - Portable Single Turnstile with Arched Plexiglass Canopy

AG-30-T - Portable Single Turnstile with Arched Plexiglass Canopy

Google-Übersetzung,

Das tragbare Drehkreuz AG-30-T mit gewölbtem Plexiglasdach ist ein robustes Drehkreuz mit tragbarem Sockel und futuristisch anmutendem Plexiglasdach. Der Sockel besteht aus verzinktem Stahl und das Drehkreuz ist in den folgenden Ausführungen erhältlich: verzinkt, pulverbeschichtet, pulverbeschichtet über verzinktem Stahl und Edelstahl. Das tragbare Drehkreuz AG-30-T ist die ideale Lösung für Baustellen, auf denen Sie eine Zutrittskontrolllösung benötigen, die Sie von Baustelle zu Baustelle transportieren können, ohne das Drehkreuz neu installieren zu müssen. Das gewölbte Plexiglasdach schützt Ihr Drehkreuz vor Witterungseinflüssen, verlängert seine Lebensdauer und verleiht ihm gleichzeitig ein futuristisches Aussehen!

Spezifikation
  • passage

    30" Passage

    finish

    Galvanized, Powder Coated, Powder Coated over Galvanized, Stainless Steel

    mechanics

    Mechanical, 1 Way Electric, 2 Way Electric

Technische Spezifikation
  • Referenznummerag-30-t-portable-single-turnstile-with-arched-canopy
  • ProduktfamilieFull Height Turnstiles
  • ProduktgruppePortable Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23 13
  • OmniClassTitelFull Height Turnstiles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit