Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AG-30-T - Single Full Height Turnstile

AG-30-T - Single Full Height Turnstile

Google-Übersetzung,

Das Drehkreuz AG-30-T von Outlaw Industries ist ein robustes Hochsicherheitsdrehkreuz. Es dient der Zugangskontrolle beim Betreten und Verlassen von Einrichtungen mit hohem Verkehrsaufkommen. Dies kann sowohl mechanisch (ohne Zutrittskontrollsystem/Software) erfolgen, wie beispielsweise bei einem Schwimmbadtor, dessen Durchgang nur zum Verlassen und nicht zum Betreten genutzt wird. Oder elektronisch (mit Zutrittskontrollsystem, Kartenlesern, Fingerabdrucklesern usw.), um den Aufenthalt auf dem Gelände zu erfassen. Das Drehkreuz wird mit amerikanischem Stolz in den USA hergestellt.

Standardfunktionen:

- Modularer Verriegelungsmechanismus, kann ausfallsicher oder ausfallsicher sowie im oder gegen den Uhrzeigersinn konfiguriert werden.

-Schlüsselüberbrückung: Das Drehkreuz kann für Service- oder temporäre Veranstaltungen, bei denen kein Verriegeln erforderlich ist, manuell mit dem Schlüssel in beide Richtungen entriegelt werden.

-Kunststoff-Endkappen an allen Armen

-Langlebige verzinkte Oberfläche

-Alle Beschläge aus Edelstahl

-Kartenleser-Montageplatten im Lieferumfang enthalten

Zusätzliche Funktionen:

-Ein Zähler für den Schließmechanismus

-Kaltwetterpaket

-Klappdeckel

-Tragbare Basis

-Elektronisch gesteuert in beide Richtungen

-Kann für 110 V oder 220 V konfiguriert werden

-Edelstahlkonstruktion verfügbar

-Pulverbeschichtung über Verzinkung

-Mehrere Pulverbeschichtungsfarboptionen (siehe unsere Farbkarte für Optionen

-Der 30-Zoll-Durchgang ist Standard, aber benutzerdefinierte Durchgangsbreiten wie 28 Zoll und 36 Zoll können berücksichtigt werden

Spezifikation
  • Weight975 lbs
    Finish

    Galvanized, Powdercoat, Stainless Steel, Powdercoat over Galvanized

    Locking Configuration

    Mechanical, 1 way electric, 2 way electric

    Electrical Specifications:

    -Input voltage: 100-220 VAC

    -Frequency: 50/60 HZ

    -Operating Voltage: 30 VDC

    -Operating Current: 0,2A

Technische Spezifikation
  • Referenznummerag-30-t-single-turnstile
  • ProduktfamilieFull Height Turnstiles
  • ProduktgruppeSingle Full Height Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23 13
  • OmniClassTitelFull Height Turnstiles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit