Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AG-30-TT - Portable Tandem Turnstile

AG-30-TT - Portable Tandem Turnstile

Google-Übersetzung,

Mobiles Tandem-Drehkreuz AG-30-TT mit mobilem Sockel 108 x 72 -PB

Das mobile Tandem-Drehkreuz AG-30-TT in Kombination mit unserem mobilen Basismodell 72-108-PB ist die ultimative Lösung für sichere und flexible Zutrittskontrolle. Entwickelt für Branchen, die Mobilität und Zuverlässigkeit erfordern, eignet sich dieses Drehkreuzsystem ideal für Baustellen, temporäre Veranstaltungen und Orte, an denen eine dauerhafte Installation nicht praktikabel ist.

Langlebige und vielseitige Konstruktion
Das Drehkreuz AG-30-TT ist in mehreren Ausführungen erhältlich, um den Anforderungen Ihrer Umgebung gerecht zu werden:

  • Verzinkter Stahl für lang anhaltende Korrosionsbeständigkeit.
  • Pulverbeschichteter Stahl für ein elegantes, anpassbares Erscheinungsbild.
  • Pulverbeschichtung auf verzinktem Stahl für verbesserte Haltbarkeit und Ästhetik.
  • Edelstahl für überragende Stärke und ein professionelles, poliertes Aussehen.

Der tragbare Sockel (72-108-PB) ist aus verzinktem Stahl gefertigt und gewährleistet eine robuste und zuverlässige Grundlage für Ihr Drehkreuz in jeder Umgebung.

Mobilität ohne Kompromisse
Mobile Drehkreuze sind die ideale Zutrittskontrolllösung für Unternehmen, die sichere und flexible Zugänge benötigen. Das leichte und dennoch robuste Design des AG-30-TT mit seinem tragbaren Sockel erleichtert den Transport von einem Einsatzort zum anderen. Vermeiden Sie den Aufwand, bei jedem Standortwechsel feste Drehkreuze neu zu installieren – unser mobiles System bietet Komfort und Kosteneinsparungen.

Umfassende Zugangskontrolllösungen
Drehkreuze wie das AG-30-TT bewältigen häufige Sicherheits- und Betriebsherausforderungen, darunter:

  • Crowd Management an stark frequentierten Eingangspunkten.
  • Verbesserte Sicherheit durch Kontrolle des unbefugten Zugriffs.
  • Genaue Zeiterfassung für den Ein- und Ausgang des Personals.
  • Optimierter Betrieb für stark frequentierte Bereiche.

Dieses tragbare Tandem-Drehkreuzsystem lässt sich nahtlos in die meisten Zugangskontrolltechnologien integrieren, darunter Kartenleser, biometrische Scanner und Fernüberwachungssysteme, sodass Sie robuste Sicherheit und Betriebseffizienz aufrechterhalten können.

Zusätzliche Upgrades für erweiterte Funktionalität
Passen Sie Ihren AG-30-TT mit optionalen Funktionen an, die die Benutzerfreundlichkeit und Ästhetik verbessern:

  • Tragbare Basisrampen: Sorgen für problemlosen Zugang und vereinfachen den Aufbau auf unebenem Gelände.
  • Gewölbtes Plexiglasdach: Fügen Sie eine elegante, wetterfeste Abdeckung zum Schutz vor den Elementen hinzu.

Wählen Sie Outlaw Industries für zuverlässige Zugangskontrolle
Mit dem mobilen Tandem-Drehkreuz AG-30-TT und dem mobilen Sockel 72-108-PB erhalten Sie die perfekte Balance aus Mobilität, Langlebigkeit und Sicherheit. Ob Sie eine geschäftige Baustelle oder eine temporäre Veranstaltung betreuen – dieses mobile Drehkreuzsystem bietet Ihnen die Flexibilität und Sicherheit, die Sie brauchen.

Spezifikation
  • passage

    30" Passage

    finish

    Galvanized, Powder Coated, Powder Coated over Galvanized, Stainless Steel

    mecchanics

    Mechanical, 1 Way electric, 2 Way electric

Technische Spezifikation
  • Referenznummerag-30-tt-portable-with-arched-plexiglass-canopy
  • ProduktfamilieFull Height Turnstiles
  • ProduktgruppePortable Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23 13
  • OmniClassTitelFull Height Turnstiles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit