Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AG-30-TT - Tandem Turnstile

AG-30-TT - Tandem Turnstile

Google-Übersetzung,

Das AG-30-TT Tandem-Drehkreuz ist ein robustes, raumhohes Hochsicherheitsdrehkreuz. Ein Tandem-Drehkreuz besteht im Wesentlichen aus zwei Drehkreuzen in einem und benötigt weniger Stellfläche als zwei einzelne Drehkreuze zusammen. Das AG-30-TT Tandem-Drehkreuz dient der Zugangskontrolle beim Betreten und Verlassen von Einrichtungen mit hohem Verkehrsaufkommen. Dies kann sowohl mechanisch (ohne Zutrittskontrollsystem/Software) erfolgen, wie beispielsweise bei einem Schwimmbadtor, dessen Durchgang nur zum Verlassen und nicht zum Betreten genutzt wird. Oder elektronisch (mit Zutrittskontrollsystem, Kartenlesern, Fingerabdrucklesern usw.), um den Aufenthalt auf dem Gelände zu erfassen. Das Tandem-Drehkreuz wird mit amerikanischem Stolz hier in den USA hergestellt.

Standardfunktionen:

- Modularer Verriegelungsmechanismus, kann ausfallsicher oder ausfallsicher sowie im oder gegen den Uhrzeigersinn konfiguriert werden.

-Schlüsselüberbrückung: Das Drehkreuz kann für Service- oder temporäre Veranstaltungen, bei denen kein Verriegeln erforderlich ist, manuell mit dem Schlüssel in beide Richtungen entriegelt werden.

-Kunststoff-Endkappen an allen Armen

-Langlebige verzinkte Oberfläche

-Alle Beschläge aus Edelstahl

-Kartenleser-Montageplatten im Lieferumfang enthalten

Zusätzliche Funktionen:

-Ein Zähler für den Schließmechanismus

-Kaltwetterpaket

-Klappdeckel

-Tragbare Basis

-Elektronisch gesteuert in beide Richtungen

-Kann für 110 V oder 220 V konfiguriert werden

-Edelstahlkonstruktion verfügbar

-Pulverbeschichtung über Verzinkung

-Mehrere Pulverbeschichtungsfarboptionen (siehe unsere Farbkarte für Optionen

-Der 30-Zoll-Durchgang ist Standard, aber benutzerdefinierte Durchgangsbreiten wie 28 Zoll und 36 Zoll können berücksichtigt werden

Spezifikation
  • Electrical Specifications:

    -Input voltage: 120 VAC

    -Frequency: 50/60 HZ

    -Operating Voltage: 30 VDC

    -Operating Current: 0,2A

    Construction:

    –Fabricated in America

    -Extra thick mounting brackets for added security

    -Spline shaft, collar, bearing, and bottom flange are corrosion resistant stainless steel

    -All fastening hardware stainless-steel

Technische Spezifikation
  • Referenznummerag-30-tt-tandem-turnstile
  • ProduktfamilieFull Height Turnstiles
  • ProduktgruppeAccess Gates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23 13
  • OmniClassTitelFull Height Turnstiles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit