Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile

OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile

Google-Übersetzung,

Das tragbare Drehkreuz OL-20-ETPP ist ein Dreibein-Drehkreuz auf einem tragbaren Sockel. Dank Griff und Rädern lässt es sich leicht transportieren. Der Schließmechanismus ist mechanisch, elektrisch ein- oder zweiseitig konfigurierbar und standardmäßig mit Schlüsselüberbrückung ausgestattet. Der Deckel kann mit einem Sichtfenster und einer Halterung für Kartenleser nachgerüstet werden. Richtungsleuchten mit einem entsprechenden Sichtfenster können nach dem Durchziehen einer gültigen Karte angebracht werden. Erhältliche Ausführungen sind Edelstahl oder Pulverbeschichtung.

Spezifikation
  • Finish

    Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 way electric, 2 way electric

Technische Spezifikation
  • Referenznummerol-20-etp-portable-tripod-turnstiles
  • ProduktfamilieTripod Turnstiles
  • ProduktgruppeTripod Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23 11
  • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit