Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Peaked Roof Turnstile Canopy

Peaked Roof Turnstile Canopy

Google-Übersetzung,

Das Drehkreuz mit Spitzdach bietet eine einfache und zuverlässige Lösung zum Schutz von Ausrüstung und Personen. Es ist auf Langlebigkeit und Vielseitigkeit ausgelegt und verfügt über 11-Gauge-Stahlpfosten, einen 14-Gauge-Kanal und Aufnahmekomponenten für eine leichte und dennoch robuste Konstruktion. Erhältlich in 4-, 6- und 8-Pfosten-Konfigurationen, passt sich dieses Vordach an unterschiedliche Bedürfnisse und Räume an. Wählen Sie zwischen zwei Dacharten – Schrägdach (siehe unser Basisvordach) oder Spitzdach – passend für Ihren Einsatzzweck. Das schlichte Design sorgt für geringe Versandkosten und eine einfache Montage. Jedes Vordach wird als Komplettpaket geliefert, inklusive Pfosten, Rahmen, Dacheindeckung, Dachrinnen, Fallrohren, Befestigungsmaterial, Bewehrungskörben und einer detaillierten Montageanleitung. Zu den individuellen Anpassungsmöglichkeiten gehören verschiedene Größen, Dach- und Zierfarben sowie Ausführungen für Pfosten und Rahmen.

Das Basisvordach kann in fast jeder Größe gefertigt werden. Siehe unsere Standardgrößentabelle unten. Die Höhe des Vordachs hängt von den Pfosten ab. Die Pfosten sind 3,6 m lang und ermöglichen so eine vielfältige Höhenverstellung.

Spezifikation
  • WIDTH

    10, 12

    LENGTH

    12, 15, 18, 21, 24

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpeaked-canopy
  • ProduktfamilieCanopies
  • ProduktgruppePeaked Canopy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
  • Klassifizierung10 73 16
  • Format2014TitelCanopies
  • OmniClassNummer23-17 21 11 11 11
  • OmniClassTitelSolid Canopies
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit