Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatventil "AV 9" DN 10 Eck
Thermostatventil "AV 9" DN 10 Eck
    Archiviert

    Thermostatventil "AV 9" DN 10 Eck

    Thermostatventil "AV 9" für den manuellen Hydraulischen Abgleich Einsatz in Zweirohr-Zentralheizungsanlagen mit Zwangsumwälzung. Mit von außen ablesbarer, stufenloser Voreinstellung. Unter Anlagendruck veränderbare Voreinstellung durch Bedienungswerkzeug oder Maulschlüssel SW 13. Austausch des Ventileinsatzes ohne Entleerung der Anlage möglich. Messing-Armatur, mit vernickeltem Gehäuse, Spindel aus nichtrostendem Stahl. Anschluss für Gewinde- und Klemmverbindungen. Geprüft und zugelassen gemäß EN 215. Alle Thermostatventile "AV 9" haben eine weiße Bauschutzkappe mit 3 stirnseitigen Stegen. Thermostat-Gewindeanschluss: M 30 x 1,5
    Spezifikation
    • Material: Messing Oberfläche: vernickelt kvs: 1.1 Nennweite: DN 10 max. Differenzdruck: 1 bar max. Betriebsdruck: 10 bar max. Betriebstemperatur: 120 °C Art.-Nr.: 1183703 EAN: 4026755407259 Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1183703
    • ProduktfamilieRoom temperature and climate control / Hydronic balancing at the radiator
    • ProduktgruppeValves for manual hydronic balancing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)63
    • Breite (mm)69
    • Tiefe (mm)34
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.214
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNamePump valves
    • UNSPSCCode40141631
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiator valves
    • Klassifizierung35 20 19
    • Format2014TitelHydraulic Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment