Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional Steel Doors - 418
Sectional Steel Doors - 418

    Sectional Steel Doors - 418

    Google-Übersetzung,

    Wenn Ihr Projekt ein solides Sektionaltorsystem aus Stahl erfordert, das starker Beanspruchung, grober Handhabung und extremen Bedingungen standhält, ist Overhead Door™ 418 die richtige Wahl für ein Höchstmaß an Robustheit. Diese 2 Zoll (51 mm) dicken Türen bestehen aus einer 16-Gauge-Außenseite aus bündig verzinktem Stahl und einer 26-Gauge-Stahlrückseite und bieten einen R-Wert von 7,35 (1,29 W/ m² ). Dank einer breiten Palette an Optionen erfüllen diese Türen die strengsten Projektanforderungen, die ein gewisses Maß an Wärmeeffizienz erfordern.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Standard Features
      Standard max width:
      30'2" (9144 mm)
      Standard max height: 21'1" (6426 mm)
      Warranty: 1 year limited
      Insulation: expanded polystyrene
      R-value: 7.35 (1.29 W/m2)
      Exterior steel: 16-gauge galvanized steel
      Exterior surface: flush
      Finish: white baked on-polyester
      End stiles: 16-gauge steel
      Center stiles: 16-gauge steel
      Back cover: 26-gauge galvanized steel
      Interior color: white
      Standard mounting: angle mount
      Standard track: 2" (51 mm)
      Standard springs: 10,000 cycle
      Weather Stripping: standard on bottom
      Operation: manual pull rope
      Lock: interior mounted slide lock

      Door Options​

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Bottom sensing edge
      • Full sash section with 1/8" (3 mm) DSB, insulated; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) acrylic
      • Individual lites with 1/2" (13 mm) DSB
      • 3" (76 mm) track
      • Bracket mounting (not available on full vertical door tracks)
      • Higher-cycle springs in 25k, 50k, 75k, 100k cycles
      • Exhaust ports
      • Jamb weather seals
      • Bottom strips; including: looped PVC weatherstrips, flexible PVC astragal weatherstrips, and double-contact weatherstrips
      • Reinforcing struts of roll-formed, galvanized steel
      • Movable center posts for 2" (51 mm) or 3" (76 mm) tracks that roll away, with automatic safety catches that prevent door closure when posts are removed
      • Tumbler keyed lock
      • Window glazing options
      • Impact section available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional-steel-doors-418
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeSectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors