Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bolero
Bolero

    Bolero

    Eine hochabsorbierende Mineraldecke mit enormer Leistung bei gleichzeitig hoher optischer Raffinesse. OWAcoustic premium Bolero verbindet glatte, im Detail fein strukturierte Oberflächen mit dem hervorragenden Schallabsorptionswert von 0,85.

    Spezifikation
    • Mineralplatte Bolero

      Bezeichnung: OWAcoustic Mineralplatte Bolero

      Kollektion: OWAlifetime collection

      Hersteller: OWA

      Anwendung: Deckensystem S 3, S 3 cliq, S 15b

      Technische Daten:

      Mineralplatte gemäß DIN EN 13964 und DIN 18177

      Eignungsnachweis gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

      Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

      Formaldehydklasse: FH 1

      VOC-Emissionen: TVOC 1

      Design: Bolero, vliesbeschichtet

      Farbe: weiß, endbehandelt

      Lichtreflexion: ca. 89 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten: A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante: 3, gerade Kante | 15b, sichtbare Kante 15 mm Raster

      Dicke: 15 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,85

      NRC = 0,85

      Schall-Längsdämmung:

      Dn,f,w = 28 dB

      CAC = 30 dB

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 95 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBolero
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeExposed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 23
    • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit