Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sinfonia Silencia
Sinfonia Silencia

    Sinfonia Silencia

    Sinfonia Silencia ist eine stark schallabsorbierende Mineraldecke (A-Absorber) optimiert für Bereiche, in denen Konzentration und Stressreduktion – wie z.B. in Klassenzimmern oberhalb der Schüler oder in Großraumbüros – zentrale Aspekte der Raumplanung sind.

    Spezifikation
    • Mineralfliese gemäß DIN EN 13964 und DIN 18177

      Eignungsnachweis gemäß EU-Bauprodukteverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

      Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

      Formaldehydklasse: FH 1

      VOC-Emissionen: TVOC 1

      Design: Sinfonia, vliesbeschichtet

      Farbe: weiß

      Lichtreflexion: ca. 87, weiß (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten: A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante:

      in Farbe Weiß 3, gerade Kante | 6, Sichtkante 24 mm Raster |

      15, Sichtkante 15 mm Raster | 15b, Sichtkante 15 mm Raster

      in Farbe Grau und Schwarz 3, gerade Kante

      Dicke: 15 mm nom.

      Schallabsorption:

      Alpha w = 1,0

      NRC = 1,0

      Schall-Längsdämmung:

      Dn,f,w = 24 dB

      CAC = 24 dB

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 95 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSinfoniaSilencia
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeExposed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 23
    • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit