Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brillianto100
Brillianto100
Brillianto100

    Brillianto100

    Die Mineraldecke Brillianto100 bietet höchste Schallabsorption und sorgt damit für eine ausgezeichnete Sprachverständlichkeit im Raum. Gleichzeitig erfüllt das System mit seiner 100%-igen Recyclingfähigkeit durch den geschlossenen Werkstoffkreislauf OWA green circle höchste Ansprüche an verantwortungsbewusste Materialwahl. Kombiniert mit einem gutem Feuerwiderstand von bis zu REI 45 sorgt die vlieskaschierte Unterdecke nachhaltig für mehr Sicherheit und Wohlbefinden.

    Spezifikation
    • Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177

      Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:

      CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)

      Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

      Formaldehydklasse: FH 1

      Abgabe VOC: TVOC 1

      Dessin: Brillianto100, vlieskaschiert

      Farbe: weiß, endbehandelt

      Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

      Kante: 3, ringsum scharfkantig

      Plattenstärke: 15 mm nominal

      Schallabsorption:

      Alpha w = 1,0, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)

      NRC = 0,95 (ASTM E 1264)

      Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 22 dB (EN ISO 10848)

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBrillianto100
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeExposed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 23
    • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit