Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sternbild
Sternbild

    Sternbild

    Das weltweit beliebteste Deckendesign von OWA mit feiner bis mittelgrober Perforation überzeugt durch eine große Kantenvielfalt. Darüber hinaus verfügt sie über eine gute Schallabsorption und einen in einigen Varianten sehr hohen Feuerwiderstand.

    Spezifikation
    • Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177

      Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:

      CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)

      Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

      Formaldehydklasse: FH 1

      Abgabe VOC: TVOC 1

      Dessin: Sternbild

      Farbe: weiß, endbehandelt

      Lichtreflexionsgrad: ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

      Kante: 3, ringsum scharfkantig

      Plattenstärke: 15 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,70, Absorptionsklasse C (EN ISO 11654)

      NRC = 0,70 (ASTM E 1264)

      Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 31 dB (EN ISO 10848)

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConstellation
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeExposed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 23
    • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit