Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corpus Wandabsorber
Corpus Wandabsorber

    Corpus Wandabsorber

    Das mehrfach mit Designpreisen ausgezeichnete Produkt Corpus bietet eine exzellente Akustik- Performance in ausdrucksstarkem Design. Die Basis dafür bietet ein modularer Baukasten aus zehn unterschiedlich dimensionierten, rechteckigen und quadratischen Akustikelementen mit hochfeinen, weißen, vlieskaschierten Oberflächen – und schier grenzenlosen Kombinationsmöglichkeiten. Die Wandabsorber ermöglichen eine zügige sowie einfache Montage und werden vertikal befestigt. Im Verbund lassen sich einzigartige Formationen kreieren, die ihre Umgebung akustisch optimieren und Design-Highlights im Raum schaffen.

    Spezifikation
    • Glaswolle-Wandabsorber Corpus S1, S2, M1, M2, L1 und L2

      Name: OWAconsult Wandabsorber Corpus

      Kollektion: OWAconsult collektion

      Hersteller: OWA

      Anwendung: Wandabsorber

      Technische Daten:

      Sichtseite: weiß, vlieskaschiert

      Ausführung: vliesbeschichtet

      Farbe: weiß, endbehandelt

      Lichtreflexion: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten: A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante: scharfkantig

      Höhe:

      Corpus S1, M1 und L1 150 mm

      Corpus S2, M2 und L2 300 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 1,00

      NRC = 1,00

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 90 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCorpus_Wall_Absorber
    • ProduktfamilieAbsorber
    • ProduktgruppeAbsorber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 33
    • Format2014TitelSound-Absorbing Wall Units
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit